Estojo para termo retrátil
Shrink tube PROTECT Set contains an assortment of common shrinking tube sizes of PROTECT in an handy box. Set is mainly used for repair and maintenance purposes.
Vantagens
- Kit de plástico conveniente, com tubos de contração PROTECT incluindo pequena pistola de ar quente
Âmbitos de aplicação
- Ideal para manutenção e reparo, pesquisa e desenvolvimento e produção de séries pequenas
Características do produto
- Retardante de chama (cor exterior: transparente)
- Livre de silicone
- Resistente a UV (somente cor: preta)
Referências às normas / Aprovações
- Aceitação UL224 (cor exterior: transparente)
- Nº arquivo UL: E476215 (cor exterior: transparente)
Observação
- Não resistente contra óleos de motor
Escopo de fornecimento
- O conjunto de tubos termo retráteis em uma prática maleta
- Sortimento de encolhimento de tamanhos de tubos comuns do tipo Proteger
- Content:
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000217
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Observação
- Parede única/parede fina
- Rigidez dielétrica: 20 kV/ mm
Info
- Relação de encolhimento 2:1
Material
- Poliolefina irradiada
Faixa de temperatura
- -55°C a +135°C
- Temperatura de retração térmica: +90°C)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos