Encolher tubo PROTETOR-C
O tubo termorretrátil PROTECT-C com cola interior foi especialmente concebido para aplicações quimicamente exigentes. A relação de encolhimento é de 3:1.
Parede dupla
Vantagens
- Boa resistência química
- Alta capacidade de carga mecânica
- Boa resistência a intempéries
- Alta taxa de contração e revestimento adesivo
Âmbitos de aplicação
- Particularmente apropriado para coberturas protegidas contra corrosão e vapor assim como para componentes altamente contorneados
Características do produto
- Ligas de revestimento adesivo para plástico, borracha, neoprene, aço e polietileno
- Livre de silicone
- Resistente a UV
Escopo de fornecimento
- Plastic bag with 0.6 m units
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000217
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Observação
- Parede dupla
- Rigidez dielétrica: 15kV/mm
Info
- Relação de encolhimento: 3:1
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- Poliolefina modificada reticulada por feixe de elétrons, com revestimento adesivo termoplástico interno
- Livre de silicone, cádmio e chumbo
Faixa de temperatura
- -55°C até +110°C
- Temperatura de encolhimento:> 100 ° C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos