HOTY tubo termoretrátil
HOTY heat-shrink tube- tubing made of PVC with good price performance for protecting and insulating cables, flame retardant, black design is UV-resistant, shrinking ratio: 2:1.
Parede fina
Vantagens
- Econômico
- Resistente a intempéries e radiação UV
- Retardante de chama
- O transporte seguro é assegurado por meio de uma ligeira pressão
Âmbitos de aplicação
- Isolamento, proteção e feixe de cabos
Referências às normas / Aprovações
- Retardante de chama de acordo com UL94 VO
Observação
- Temperatura de armazenamento: máx. +18°C
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000217
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Observação
- Parede única/parede fina
- Rigidez dielétrica: 20 kV/ mm
Info
- Relação de encolhimento 2:1
Cor de fornecimento
- Preto (resistente a UV)
Material
- PVC
Faixa de temperatura
- -20°C até +90°C
- Temperatura de encolhimento: +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos