Módulo cego EPIC® MH 0
Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector
- Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
- Módulo cego servindo de sinalizador para aplicações futuras
Vantagens
- Módulo cego servindo de sinalizador para aplicações futuras
- Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado
- Versão "Z" com função de centralização na tecnologia de inserção
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria robótica
- Engenharia industrial
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Números de contatos
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos