Quadros múltiplos EPIC® MH 10
Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector
- Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
- Sistema de quadro para os módulos
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Slots | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|
44423236
| EPIC® MHS 10 R (A, B, C) | Macho | 3 | 10 | |
44423237
| EPIC® MHB 10 R (a, b, c) | Fêmea | 3 | 10 |
Vantagens
- Quadros múltiplos para suporte de módulos de terceiros e próprios
- Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Conexão PE de 1 mm² a 6 mm² com luva da extremidade do condutor, 10 mm² com adaptador
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria robótica
- Engenharia industrial
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Material
- Zinco fundido
Ciclos de operação mecânica
- 500
Faixa de temperatura
- -40°C
- +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos