EPIC® MH Gigabit Modul
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
EPIC® MH Gigabit Modul
- Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
- Módulo Gigabit para taxas de dados Ethernet de até 10 GBit/s, Cat. 7
Vantagens
- Módulo de gigabit, totalmente blindado, 4 pares de condutores, em conexão com cabos de cobre Cat.7, atinge-se uma taxa de transmissão de, no máx., 10 Gbit/s (de acordo com IEEE 802.3an)
- Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas e instalações
- Aplicações Indústria 4.0
- Indústria robótica
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector Modular
Tensão nominal em V
- 50
Tensão nominal de impulso
- 0,8 kV
Corrente nominal em A
- 5
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Números de contatos
- 8 + 0 + PE
Material
- Poliamida PA
- Zinco fundido
Ciclos de operação mecânica
- 500
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos