EPIC® MH Potential set
Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector
Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH
Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH
Vantagens
- Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH
- Para utilização nos módulos EPIC® MH BUS
- Para um módulo EPIC® MH BUS podem ser utilizadas duas molas
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria robótica
- Engenharia industrial
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000796
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos