EPIC® H-BE 6 Jogos

CSARUVDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corrente nominal em A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Números de contatos
6 + PE

EPIC® KIT H-BE 6 SS TS M20 ZW
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-BE 6 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-B 6
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009635
1
EPIC® KIT H-BE 6 SS TS M20 ZW
EPIC® KIT H-BE 6 SS TS M20 ZW

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-BE 6 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-B 6
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009636
1
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS AG

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-BE 6 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Base para montagem em painel EPIC® H-B 6
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009637
1
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-BE 6 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Base para montagem em superfície EPIC® H-B 6
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009638
1