EPIC® H-A 3 Jogos Termoplásticos

CSARUVDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominal em A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Números de contatos
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 3 com terminal de parafuso
  • Tampa EPIC® H-A 3
  • Carcaça: termoplástico cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009601
1
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 3 com terminal de parafuso
  • Tampa EPIC® H-A 3
  • Entrada lateral do cabo
  • Carcaça: termoplástico cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009603
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AG

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 3 com terminal de parafuso
  • Base para montagem em painel EPIC® H-A 3
  • Tipo reto
  • Carcaça: termoplástico cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009605
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGS

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 3 com terminal de parafuso
  • Base para montagem em painel EPIC® H-A 3
  • Tipo angular
  • Carcaça: termoplástico cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009607
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGSV M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 3 com terminal de parafuso
  • Base para montagem em superfície EPIC® H-A 3
  • Carcaça: termoplástico cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009609
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 3 com terminal de parafuso
  • Capa do acoplamento EPIC® H-A 3
  • Carcaça: termoplástico cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009611
1