EPIC® H-A 16 Jogos

CSARUVDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominal em A
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Números de contatos
16 + PE

EPIC KIT H-A 16 SS TS M20
EPIC KIT H-A 16 SS TG M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-A 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009630
1
EPIC KIT H-A 16 SS TS M20
EPIC KIT H-A 16 SS TS M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-A 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009631
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS AG

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Base para montagem em painel EPIC® H-A 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009632
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Capa do acoplamento EPIC® H-A 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009634
1