EPIC® H-A 10 Jogos

CSARUVDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominal em A
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Números de contatos
10 + PE

EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
EPIC KIT H-A 10 SS TG M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 10 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-A 10
Código do ProdutoPeça/emb.
75009625
1
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 10 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-A 10
Código do ProdutoPeça/emb.
75009626
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS AG

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 10 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Base para montagem em painel EPIC® H-A 10
Código do ProdutoPeça/emb.
75009627
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 10 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Base para montagem em superfície EPIC® H-A 10
Código do ProdutoPeça/emb.
75009628
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 10 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Capa do acoplamento EPIC® H-A 10
Código do ProdutoPeça/emb.
75009629
1