EPIC® H-A 4 Jogos Metálicos

CSARUVDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominal em A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Números de contatos
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTGV M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 4 com terminal de parafuso
  • Tampa EPIC® H-A 3
  • Entrada para cabo reta
  • Carcaça: zinco fundido, cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009614
1
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-A 4 com terminal de parafuso
  • Tampa EPIC® H-A 3
  • Entrada lateral do cabo
  • Carcaça: zinco fundido, cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009616
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAG

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 4 com terminal de parafuso
  • Base para montagem em painel EPIC® H-A 3
  • Tipo reto
  • Carcaça: zinco fundido, cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009618
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 4 com terminal de parafuso
  • Base para montagem em painel EPIC® H-A 3
  • Tipo angular
  • Carcaça: zinco fundido, cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009620
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGSV M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 4 com terminal de parafuso
  • Base para montagem em superfície EPIC® H-A 3
  • Carcaça: zinco fundido, cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009622
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-A 4 com terminal de parafuso
  • Capa do acoplamento EPIC® H-A 3
  • Entrada para cabo reta
  • Carcaça: zinco fundido, cinza
Código do ProdutoPeça/emb.
75009624
1