EPIC® H-BE 16 Jogos

CSARUVDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corrente nominal em A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Números de contatos
16 + PE

EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 ZW
EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-BE 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-B 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009645
1
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 ZW
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 ZW

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® H-BE 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Tampa EPIC® H-B 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009646
1
EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25
EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® H-BE 16 com terminal de parafuso
  • Com proteção do fio
  • Base para montagem em superfície EPIC® H-B 16
Código do ProdutoUnidade de embalagem
75009648
1