EPIC® H-Q 4mm contatos

Contatos de 4 mm EPIC® H-Q para série retangular H-Q

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSeção transversal em mm²SuperfícieComprimento de decapagem (mm)Peça/emb.
Contatos
44420512
EPIC H-Q 4.0 usinadoMacho1,5Ag8,025
44420513
EPIC H-Q 4.0 usinadoMacho2,5Ag8,025
44420515
EPIC H-Q 4.0 usinadoMacho6Ag8,025
44420517EPIC H-Q 4.0 usinadoFêmea2,5Ag8,025
44420518EPIC H-Q 4.0 usinadoFêmea4Ag8,025
44420519EPIC H-Q 4.0 usinadoFêmea6Ag8,025

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos