EPIC® H-A 3 AGSV fundo aberto

Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

A carcaça robusta com um lado inferior aberto e 2 entradas de cabo pode ser utilizada nos sistemas de controle ou em outras aplicações em condições de espaço limitado.

  • Carcaça plástica leve e com resistência química
  • Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E

Engenharia de máquinas e instalaçõesResistência mecânicaRobustoA prova d'água

CEcRUusTestado pela VDE

Código do Produto Article descriptionMMaterialCorPeça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em superfície (com fundo aberto)
19517200
H-A 3 MAgsv M2020Zinco fundidocinza10
19515200
H-A 3 Agsv M2020Termoplásticocinza10

Vantagens

  • Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

Âmbitos de aplicação

  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Engenharia de controle
  • Laboratório eletrônico

Características do produto

  • Base para montagem em superfície
  • 1 alavanca
  • 2 entradas de cabo
  • Tipo: com fundo aberto
  • vedação plana incl.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000437
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material

  • Carcaça:
    fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza
    Alavanca: aço galvanizado
    Vedação: NBR
  • Carcaça: termoplástico cinza, preto
    Alavanca: aço galvanizado
    Vedação: NBR

Tipo de proteção

  • IP 65 (bloqueado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE

  • Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
  • Testado conforme UL:
    Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C, temporário até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos