EPIC® H-Q 7 PE-S
Connector insert with 7 crimping contacts and protection earth screwing contact
Compact, 7-pole rectangular connector insert, powerful up to 10 A, with screwable PE contact.
- Inserto padronizado poderoso e compacto
- Economia de espaço, contato de crimpagem
- Made in Germany
Vantagens
- Compact contact arrangement allows 7 contacts + 1 PE contact in a small installation space.
- Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.
- Mateable with market standard connectors.
- Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 2.50 mm².
Âmbitos de aplicação
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Suitable for wiring inside the control cabinet.
- Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- 400 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- 10 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Números de contatos
- 7 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
- Screw termination PE: 0.25 mm² ... 4.0 mm²
Material
- Poliamida
Ciclos de operação mecânica
- 500
Testado pela VDE
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos