SKINTOP® ST VPE pequeno
SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief
Vantagens
- Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)
- Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
- Proteção permanente contra vibração
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
Âmbitos de aplicação
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Construção de aparelhos e máquinas
- Fotovoltaico
- Indústria de automação
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®
- Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento
- RAL 7001, cinza prateado
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR
Ensaios
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos