SKINTOP® MS-M
SKINTOP® MS-M, prensa-cabos de latão para diâmetros de cabo até 98 mm, em áreas onde a estabilidade mecânica e química são críticas
- Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
- Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!
Vantagens
- Versatile properties make this a convincing product for a wide range of applications.
- Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
- Optimal strain relief due to flexible slats.
- Large, variable clamping range for different cable outer diameters up to 98 mm.
- Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.
Âmbitos de aplicação
- For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
- For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Certificações
- VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos