Comunicação Ethernet no Painel de Controle Principal

O painel de controle principal é a unidade de controle central de todo o sistema. Ele conecta o nível do escritório, bem como conecta os painéis de controle individuais da máquina entre si.
Por um lado, as condições dentro do painel são bem controladas, sem temperatura, estresse químico ou mecânico. Por outro lado, há a maior demanda por velocidade e confiabilidade de dados, colidindo com incidentes da EMC. A blindagem ideal do cabo para tal aplicação é a chave para uma conexão confiável. A montagem imperfeita do conector pode causar atenuações mais altas e corrupções de dados imprevisíveis. As últimas tendências mostram uma demanda crescente por componentes livres de halogênio, que também afetam o material usado para patch cords Ethernet dentro do gabinete.
Todos os requisitos acima foram considerados em nossa seleção de produtos para esta aplicação.
Requisitos especiais
- Os cabos Ethernet que entram no gabinete são terminados por meio de conectores de dados RJ45 montáveis em campo.
- Patchcords pré-montados com conectores de dados RJ45 no painel de controle para a conexão do PLC ao sistema de acionamento, sistema I/O descentralizado, HMI, Wifi, roteador, etc. Classe de proteção IP20.
- Switches não gerenciáveis ou gerenciáveis. Os switches gerenciáveis podem ser usados para configurar redes redundantes e possuem amplas funções de diagnóstico.
- Firewall para segurança e separação de rede via NAT (Network Address Translation). Permite restrição de acesso do restante da rede da empresa.
Inovações de produtos
Mais produtos
Para comunicação do painel principal com o painel de controle da máquina:
Para comunicação do painel principal para o escritório:
- Roteador ETHERLINE® ACCESS NAT
- Patchcord ETHERLINE® FLEX (RJ45 a RJ45)
- Adaptador de trilho DIN
- Cabo LAN ETHERLINE®
Para comunicação dentro do gabinete principal: