ETHERLINE® ACCESS

Soluções de rede industrial para sua fábrica inteligente

Em tempos de indústria 4.0, fábrica inteligente e sistemas de comunicação em rede, a necessidade de dados e os requisitos para transmissão de dados estão em constante crescimento. A comunicação eficiente e confiável entre máquinas e sistemas em produção é um critério de sucesso importante para a competitividade de fábricas inteligentes. Portanto, os requisitos para soluções de conexão em produção são muito exigentes. Como resultado, a Ethernet, que já se tornou um padrão em ambientes de escritório, também está se tornando cada vez mais importante em ambientes industriais.

Todas as redes devem ser capazes de lidar com grandes volumes de dados, mesmo em ambientes industriais adversos e, ao mesmo tempo, suportar influências externas. Além do transporte de dados confiável através de conectores, cabos de dados e acessórios correspondentes, os componentes ativos também devem ser perfeitamente combinados com as soluções do sistema - no final, eles determinam o desempenho das redes trazendo grandes volumes de dados de forma rápida e completa para o destino certo.

Quando se trata de comunicação industrial, todos os componentes devem ser coordenados e encaixados perfeitamente. À medida que incorporamos produtos aos processos de automação de nossos clientes, somos constantemente solicitados a fornecer ideias inovadoras para resolver desafios importantes voltados para o futuro. Portanto, oferecemos aos nossos clientes uma ampla gama de componentes e soluções de sistemas para automação de fábricas, edifícios e processos. Nossas soluções de comunicação de dados incluem cabeamento completo e sistemas de conectividade para rede integrada no nível de sensor / atuador e controle até o sistema de gerenciamento de estoque.

É por isso que fornecemos os switches de rede certos para o seu sistema Ethernet industrial sob a marca ETHERLINE® ACCESS. Com uma instalação ainda mais simples, altas taxas de transmissão em grandes faixas de temperatura e sob condições operacionais adversas podem garantir uma qualidade consistente.

Visão geral dos produtos

  • Roteador NAT com função de firewall
  • PROFINET® Switches em design flat
  • Switches não gerenciados em design flat
  • Switches gerenciáveis
  • Switches não gerenciáveis

Os recursos e vantagens dos produtos em um relance

  • Alta disponibilidade - fornecimento de energia redundante
  • Alta disponibilidade - topologias em anel
  • Livre de manutenção - sem ventilador
  • Caixa de metal robusta e montagem em trilho de cartola

 

Roteador NAT com funções de firewall

Recursos

  • NAT (Basic NAT, NAPT) e encaminhamento de porta
  • Função de firewall integrada
  • Portas RJ45: 10 / 100BaseT (X)
  • Faixa de temperatura: -40 ° C a 75 ° C
  • Faixa de tensão: 18 - 30 VCC
  • UL 61010

Benefícios

  • Design compacto com alta densidade de porta
  • Esforço de instalação reduzido em redes existentes
  • Configuração simples via interface web
  • Montagem em trilho DIN industrial que economiza espaço

Produtos

Downloads

07 ETHERLINE ACCESS NF04T 01 RGB

PROFINET® Switches em flat design

Recursos

  • Switches PROFINET® com 4, 8 e 16 portas
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Priorização de pacotes PROFINET®
  • Neighbourhood detection LLDP
  • Portas RJ45: 10 / 100BaseT (X)
  • Faixa de temperatura: -40 ° C a 75 ° C
  • Tensão de operação: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Benefícios

  • Design compacto com alta densidade de porta
  • Configuração simples via interface web
  • Montagem em trilho DIN industrial que economiza espaço

Produtos

Downloads

csm PROFINET switches 55c012ccfd

Switches não gerenciáveis em flat design

Recursos

  • Switches com 5, 8 e 16 portas
  • Portas RJ45: 10 / 100BaseT (X)
  • Faixa de temperatura: -25 ° C a 60 ° C
  • Faixa de tensão: 18 - 30 VCC
  • UL 61010

Benefícios

  • Design compacto com alta densidade de porta
  • Dispositivo de suporte PROFINET®
  • Montagem em trilho DIN industrial que economiza espaço

Produtos

Transferências

 

csm ETHERLINE ACCESS UF05T Product 1 2fa8abbd7f

Switches gerenciáveis

Recursos

  • Switches com 6 e 8 portas RJ45, 10/100 BaseT (X)
  • Switches com 8 portas RJ45 e 2 portas SFP 10/100/1000 BaseT (X)
  • Tamanho do buffer de pacote: 1 Mbit
  • Fonte de alimentação redundante: 24 VDC
  • Protocolos com suporte: HTTP, Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6 e muitos mais
  • Faixa de temperatura: -40 ° C a 75 ° C
  • UL 61010
  • Choque: IEC 60068-2-27
  • Queda livre: IEC 60068-2-32
  • Vibração: IEC 60068-2-6

Benefícios

  • Soluções mais flexíveis e disponíveis globalmente de um único fornecedor

Produtos

Downloads

 

csm ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP rgb v003 d3453e967c

Switches não gerenciáveis

Recursos

  • Switches com 5, 8 e 16 portas
  • Portas RJ45: 10/100 Base T (X)
  • Portas RJ45: 10/100/1000 Base T (X)
  • Tamanho do buffer de pacote: 1Mbit
  • Transmitir proteção contra tempestades
  • Fonte de alimentação redundante: 24 VDC
  • Faixa de temperatura: -10 ° C a 60 ° C
  • UL 61010
  • Choque: IEC 60068-2-27
  • Queda livre: IEC60068-2-32
  • Vibração: IEC 60068-2-6

Benefícios

  • Soluções mais flexíveis e disponíveis globalmente de um único fornecedor

Produtos

Transferências

csm ETHERLINE ACCESS U16T rgb v002 2a1c6af476