ETHERLINE® GUARD
O dispositivo de monitoramento para cabos de dados
Até agora, havia apenas duas alternativas para a manutenção de peças de máquinas e plantas: ou as peças eram substituídas apenas se já estivessem defeituosas, ou as peças que ainda funcionavam eram substituídas em intervalos específicos por precaução. No entanto, graças à Indústria 4.0 e à digitalização, existe uma alternativa mais eficiente à manutenção reativa ou preventiva: a manutenção preditiva. A ideia por trás disso é realizar medidas de manutenção dependendo do desempenho real. Isso também é possível para sistemas de conexão, como cabos ou conectores. Embora os cabos da LAPP geralmente durem muitos anos, em situações com movimentos altamente dinâmicos, exigentes com altas velocidades e forte torção, é vantajoso e econômico monitorar os cabos para evitar paradas inesperadas que prejudicam a produtividade. ETHERLINE® GUARD é a solução inovadora da LAPP. O dispositivo de monitoramento estacionário e absolutamente compacto monitora o desempenho de seu cabo ethernet altamente carregado em risco de falha e exibe seu status atual. Por que realizar a manutenção preventiva se ela também pode ser planejada de forma otimizada? Você também pode aproveitar os benefícios da manutenção preditiva!
BENEFÍCIOS
- Aumente a disponibilidade da planta por meio de paradas de máquina planejadas. Isso reduz os custos de manutenção.
- Comissionamento fácil com parametrização automatizada ("teach-in" em apenas alguns minutos).
- Não requer um novo cabo de dados ou alterações no design do cabo; a atualização dentro da estrutura de rede existente é possível a qualquer momento.
- Economiza espaço devido ao seu design único e compacto.
- Comunicação confiável na nuvem graças à interface MQTT (para avaliação de status/dados, configurações, configuração de WiFi, atualização, etc.).
- Disponível em duas versões: versão LAN com cabo "PM03T" e versão Wi-Fi sem fio "PM02TWA".

APLICAÇÃO
- Para uso em redes baseadas em Ethernet para tecnologia de automação.
- Para monitorar a vida útil de um cabo de dados em risco de falha (por exemplo, cabo de dados de função crítica em aplicações de movimento constante).
- Adequado para cabos de dados de acordo com o padrão de transmissão 100BASE-TX (com 100 Mbit/s) de acordo com IEEE 802.3.
- Também adequado para aplicações EtherCAT, EtherNET/IP e PROFINET de 2 pares.
- Para uso em painéis de controle (classe de proteção IP 20).

ETHERLINE® GUARD