Comunicação ETHERNET no Equipamento

No equipamento existem várias aplicações para comunicação Ethernet. Na maioria dos casos é a comunicação entre o controlador da máquina e os sensores/atuadores na equipamento.
Os produtos usados devem ser adequados ao ambiente do equipamento. Existem todos os tipos de aplicações, incluindo fixo/flexível/altamente flexível, protegido/desprotegido, de Cat.5 até Cat.7A, baseado no padrão PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP, em ambiente oleoso, frequentemente limpo em processamento de alimentos, conectores RJ45, M8, M12 com diferentes classes de proteção de IP20 até IP68 etc.
Cada aplicação dentro do equipamento pode criar diferentes requisitos do tipo de cabo. Tudo deve ser considerado para garantir a transferência ininterrupta de dados e o longo ciclo de serviço da conexão.
Entre em contato com nossos especialistas para obter ajuda com a seleção correta do produto.
Requisitos especiais
- Patchcords pré-montados com conectores de dados RJ45 no painel de controle e para a conexão com a máquina. Classe de proteção IP20.
- Patchcords pré-montados com conectores M8/M12 e cabos com revestimento PUR ou TPE para aplicações não protegidas fora do painel.
- Switches não gerenciáveis ou gerenciáveis. Os switches gerenciáveis podem ser usados para configurar redes redundantes e possuem amplas funções de diagnóstico.
- Cabos ethernet de medidores baseados em PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP para aplicações fixas/flexíveis/altamente flexíveis, com diversos materiais/tipos de capa externa com base nos requisitos de especificação da aplicação.
- Cabos de sensor para aplicações flexíveis/altamente flexíveis, para conexão entre sensores e atuadores.
Inovações de produtos
- Patchcords ETHERLINE® LAN Cat.6A
- Patchcords ETHERLINE® CABINET Cat.6A
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
- SKINTOP® FIBER
- ETHERLINE® PN Cat.6A FC
Mais produtos
Para comunicação do painel de controle da equipamento para o equipamento
Para comunicação no painel de controle do equipamento
- Switch não gerenciável ou gerenciável ETHERLINE® ACCESS
- Patchcords ETHERLINE® FLEX (RJ45 a RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR para conectar sensores I/O
Para comunicação do painel de controle do equipamento para o painel principal