CONJUNTO DE FIBRA OTICA

Conjuntos de fibra óptica da linha de produtos padrão

Ao conectar dispositivos ópticos em ambientes internos, muitas vezes as coisas precisam ser feitas rapidamente. O manuseio de cabos de fibra óptica é consideravelmente simplificado por soluções plug & play. Não importa se é sobre conexões ópticas para o escritório, FTTH ou no centro de dados - cabos pré-montados podem reduzir muito a complexidade da instalação de dispositivos ópticos.

Como parte de nossa linha de produtos padrão, oferecemos vários conjuntos de cabos de fibra óptica: Basta selecionar os conectores necessários (LC, SC e ST), bem como o tipo de fibra desejado (Monomodo (OS2) ou Multimodo (OM1 a OM4)).

Se o núcleo e o revestimento forem de vidro (GOF, Glass Optical Fiber), a montagem requer conhecimentos especiais. Você está convidado a confiar em nossa competência na montagem de cabos de fibra ótica e se concentrar em seu core business.

Seus benefícios em resumo:

  1. Manuseio mais fácil e economia de tempo devido aos produtos Plug & Play.
  2. Uma conexão destacável permite uma troca rápida de componentes.
  3. Os conectores montados na fábrica oferecem baixa perda de inserção e alta perda de retorno.
  4. O tubo tampão LSZH é livre de halogênio e resistente a chamas e, portanto, é adequado para conformidade com requisitos especiais de proteção contra incêndio em áreas públicas

Patchcords GOF DUPLEX - Patchcords de fibra óptica pré-montados com diferentes tipos de conectores em configuração monomodo ou multimodo.

  • Duplex full core
  • Comprimento padrão 2 m
  • Cor externa da capa externa dependendo da qualidade da fibra
  • Para uso interno
csm GOF Duplex 23066fc89c

Acessórios para conjuntos de fibra óptica

GOF-Pigtails para emendas
Os pigtails GOF são fibras simplex com conectores pré-montados. Eles podem ser conectados de forma confiável às fibras ópticas no local por meio de emenda por fusão.

GOF SIMPLEX Pigtail - patchcords de fibra ótica unilateral montados com diferentes tipos de conectores em configuração de fibra monomodo ou fibra multimodo

Recursos

  • Simplex full core
  • Conjunto composto por 12 rabichos codificados por cores
  • Comprimento padrão 2 m
  • Para uso interno
csm GOF SIMPLEX Pigtail 6b61d0efc8

Conector GOF para montagem de fibra ótica
Montadores experientes podem obter de nós vários tipos de conectores para a montagem de cabos de fibra óptica.

csm GOF Connector d5e03f16e9

Adaptadores GOF para conexão destacável de cabos de fibra ótica
Para a extensão ou subdivisão das seções do conector, oferecemos adaptadores GOF para uso em ambos os lados com patchcords acabados.

csm GOF Adapters e87f114eed

Cabos de fibra ótica montados de acordo com sua especificação

Com o ÖLFLEX® CONNECT DATA, a LAPP também oferece conjuntos de fibra ótica personalizados, os chamados sistemas tronco. Para tal, pode escolher o cabo adequado da extensa gama de produtos HITRONIC®, para ser equipado com conectores de acordo com as suas necessidades e desejos. O uso de cabos de fibra ótica montados na fábrica pode simplificar muito a instalação em aplicações industriais ou de telecomunicações e de escritório.

A LAPP também pode se tornar seu parceiro especializado para conexões de fibra óptica exigentes.

Seus benefícios em resumo:

  1. O sistema de tronco pronto para conectar pode ser instalado diretamente.
  2. Não há necessidade de montagens complicadas de conectores, o que economiza tempo e dinheiro em equipamentos caros.
  3. Nossa alta qualidade de produto aumenta a confiabilidade de sua aplicação.
  4. Nossos conjuntos de alta qualidade feitos de fábrica oferecem valores de atenuação mais baixos.

Você gostaria de configurar sistemas de troncos individuais?

Por favor consulte-nos