PROFINET® FAST CONNECT

PROFINET FAST CONNECT
Economia de tempo de até 50% na instalação do conector de dados - com Fast Connect para PROFINET®.

O design Fast Connect facilita a montagem graças a uma capa interna especialmente projetada e uma cruz de separação em vez de blindagem de par. Isso reduz enormemente o tempo de montagem, enquanto todos os requisitos de proteção e aplicação são atendidos de maneira ideal. A complexa remoção quádrupla da blindagem do par não é mais necessária. Usando a ferramenta apropriada, o isolamento pode ser removido diretamente até os pares de fios.

Uma combinação perfeita - nossos conectores Fast Connect

Como fornecedor de sistemas experiente, LAPP é seu parceiro forte para todos os seus desafios de montagem. Do cabo à solução do conector e à ferramenta apropriada - conosco você obtém tudo de uma única fonte. Claro, com qualidade de marca de primeira classe.

csm fast connect komponente 1200 x 630 v22 0c53ac8cf0 bmp

Montagem muito fácil em apenas algumas etapas:

A propósito: para uma melhor diferenciação, todos os nossos cabos de dados Fast Connect possuem a abreviatura "FC" na descrição do artigo.

1. Corte a capa externa e a trança de proteção com a ferramenta Fast Connect em uma operação.

csm Schritt1 16685e1326

2. Insira as vias no módulo de vias de acordo com o código de cores.

csm Schritt2 19c7c990b1

3. Insira o gerenciador de núcleo, aperte - pronto!

csm Schritt3 2378a8ba07