CABOS LAN

Nossos conjuntos Ethernet da marca ETHERLINE® são projetados para ambientes industriais de todos os tipos. Seja no painel de controle ou em aplicações exigentes - sua comunicação de rede está sempre em boas mãos com cabos de dados da LAPP.
Os cabos Ethernet são pré-montados com conectores RJ45, M8 ou M12 e estão disponíveis em diferentes comprimentos com características de transmissão Cat.5 e Cat.6A. Temos a solução certa para cada necessidade, tanto para engenharia de planta com patchcords abertos e conectores de montagem em campo quanto para engenharia mecânica com patchcords plug & play.
Seus benefícios:
- Produtos para todos os padrões de protocolo comuns (PROFINET®, EtherCAT, EtherNet / IP, etc.)
- Suscetibilidade minimizada a erros e economia de tempo durante a instalação
- Manuseio mais fácil devido ao Plug & Play
- A conexão não permanente permite a troca fácil do dispositivo
- Produtos de marca que atendem ao alto padrão de qualidade LAPP
Nossa solução Lite-industrial:
ETHERLINE® LAN Cat.6A - patchcords RJ45 pré-montados com certificação UL.
Recursos:
- Pode ser usado mundo a fora graças às propriedades de transmissão Cat.6A e certificação UL
- Disponível em 8 cores
- Todos os comprimentos disponíveis em estoque
- Adequado para cabeamento de estação de trabalho, bem como para aplicações de painel de controle industrial
- Economiza espaço nas unidades de produção, pois não são necessários estoques separados para os EUA e Canadá
Nossas soluções industriais:
Patchcord ETHERLINE® - adequado para uso em ambientes industriais adversos.
Recursos:
- Versões com conectores retos e angulares
- Versões em PVC e PUR
- Para aplicações em instalações fixas, flexíveis ou em movimento contínuo
- Classe de proteção até IP69
- Classes de temperatura para uso entre -40 ° C e 80 ° C