SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M - guarnição de conduíte métrica roscada angular

  • Extremamente econômico
  • O ângulo de 90° permite uma instalação fácil
  • Embalagem pequena

Livre de halogênioTempo de montagemNecessidade de espaçoResistente a temperatura

CEcRUus

Código do Produto Tamanho métricoThread length mmAdequado para SILVYN® FPASApropriado para conduíte com Ø ext. mmPeça/emb.
SILVYN® FLEXILOK 90° M preto
68100100
16 x 1,512FPAS 1615,810
68100105
20 x 1,513FPAS 1615,810
68100106
20 x 1,513FPAS 202010
68100110
20 x 1,513FPAS 2121,210
68100114
25 x 1,515FPAS 252510
68100115
25 x 1,515FPAS 2828,510
68100119
32 x 1,516FPAS 323210
68100120
32 x 1,516FPAS 3434,510
SILVYN® FLEXILOK 90° M cinza
68100125
16 x 1,512FPAS 1615,810
68100130
20 x 1,513FPAS 1615,810
68100131
20 x 1,513FPAS 202010
68100135
20 x 1,513FPAS 2121,210
68100139
25 x 1,515FPAS 252510
68100140
25 x 1,515FPAS 2828,510
68100144
32 x 1,516FPAS 323210
68100145
32 x 1,516FPAS 3434,510

Vantagens

  • Montagem rápida
  • Fácil montagem
  • Prensa-cabos econômico
  • Sem partes que se possam perder
  • Novo design economizador de espaço

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Fabricação de Cabine de controle
  • Aplicações móveis
  • Aplicações com exigência de espaço reduzido
  • Instalação em edifícios

Características do produto

  • Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
  • Design estreito de peça única
  • Livre de halogênio e cádmio

Referências às normas / Aprovações

  • NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica
  • Ângulo de 90°
  • Sistema de aperto especial

Observação

  • A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Referências às normas / Aprovações

  • IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento

  • Cinzento (RAL 7031)
    Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material

  • PA66
    livre de halogênio

Tipo de proteção

  • IP 66

Faixa de temperatura

  • -40°C a +120°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos