HITRONIC® POF SIMPLEX FIBRA TAMPONADA
Fibra sintética na versão de condutor individual com revestimento PE
HITRONIC® POF SIMPLEX PE, POF-Simplex buffered fibre with PE buffer, J-V2Y 1P980/1000, fibre diameter 2.2mm, black colour
Adequado para montagem direta do conector
Vantagens
- Percursos de transmissão de até 70 m
- Adequado para montagem direta do conector
- Fácil de manusear
- Sem diafonia
- Proteção EMC
Âmbitos de aplicação
- Cabo de fibra ótica plástica para uso industrial na transmissão de sinal ótico
- Especialmente adequado para a instalação fixa em painéis de controle, dutos de cabos ou tubos com esforços mecânicos simples
Características do produto
- Peso reduzido
- Flexibilidade elevada
- Invólucro de condutor livre de halogênio
Projeto do produto
- Fibra Ótica de Polímero (POF)
- Revestimento do condutor PE
- Sem revestimento externo
- Colour: black
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Buffered fibre: 2.2 mm
Tipo de fibra
- POF - P980/1000
Designação padrão
- J-V2Y
Tipo de fibra ótica
- Material do núcleo da fibra: PMMA
- Material da fibra: fluorpolímero
Raio de flexão admissível
- ≥ 10 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 5 N
- Temporariamente: 15 N
Faixa de temperatura
- Operação: -55°C a +85°C
- Instalação: -10 °C a +50 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos