Cinta de cabo FOL / FO Ty-Grip®
TY-GRIP® FOL/ FO pode ser usado para aplicações repetidas graças à reabertura rápida e fácil. Essas cintas de cabo são ideais para a proteção de cabos frágeis como fibras de vidro.
Vantagens
- Para unir de forma simples e rápida
- Eficiência do cabo: previne danos no revestimento externo do cabo
- Pode ser reutilizado novamente
Âmbitos de aplicação
- Necessidade de frequentes alterações ou acessos constantes (por exemplo, tecnologia para eventos, laboratórios)
- Agrupamento de cabos sensíveis à pressão (por exemplo, cabo de fibra ótica, cabos de dados)
- Aplicações de luz e som
Norm references / Approvals
- Retardante de chama de acordo com UL 94 HB
Projeto
- FOL com fivela: A fivela em polímero de alta qualidade proporciona estabilidade e segurança adicionais
- FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- Poliamida
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -20°C a +104°C (FO) / 93°C (FOL)
- TY-GRIP® is a registered trademark of ABB
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos