SKINDICHT® JT PTFE métrico
SKINDICHT® JT PTFE metric, sealing rings, suitable for foodstuffs, resistant to oil, water, alkaline solutions, acids, solvents etc
Vantagens
- Resistente a óleo, água, soluções alcalinas, ácidos, solventes, etc.
- Adequado para indústria alimentícia
Âmbitos de aplicação
- Discos de selagem de PTFE para prensa-cabos SKINTOP® e SKINDICHT®
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- Branco
Material
- PTFE
Faixa de temperatura
- -120°C até +250°C
temporariamente até +300°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos