UNITRONIC® BUS PB
Cabos PROFIBUS para instalação fixa
Vários cabos bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Por ex., Fast Connect e sem halogênio disponíveis.
- Lapp Kabel é membro da Organização de Usuários PROFIBUS (PNO)
- Para Avançar aqui: certificados UL e CSA
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Âmbitos de aplicação
- Para instalação fixa
Eficácia máxima da blindagem EMC - Uso em interiores secos e úmidos
- As peças nº 2170233, 2170824, 2170333, 2170820, 2170826 são resistentes a UV
Características do produto
- Estes cabos BUS tanto podem ser usados para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e PROFIBUS FIP
- De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
(tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Norm references / Approvals
- De acordo com DIN 19245 e EN 50170, p. ex. para SIEMENS SIMATIC NET, também apropriado para FIP (Factory Instrumentation Protocol)
- Veja abaixo o tipo de certificação UL
Projeto do produto
- FC: Estrutura de cabos Fast Connect
- P: poliuretano
H: livre de halogênio - PE: Revestimento externo em polietileno, preto
- 7-W: 7 fios, p.ex. para aplicações
com vibrações - COMBI: Transmissão de dados e
alimentação de tensão em um cabo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Resistência do condutor
- (loop): max. 186 Ohm/km.
Ver data sheet
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: ver folha de dados
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 150 ± 15 Ohm
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC NET® é uma marca registrada da Siemens AG
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos