UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Cabo PROFIBUS - resistente a uma grande variedade de produtos químicos
Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Resistência contra água, químicos, tensoativos, sabões..., resistente a radiação UV, retardante de chama. Faixa temp. -40 °C até +80 °C
- Ótima resistência a intempéries
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Vantagens
- Cabo PROFIBUS robusto para uso sob condições ambientais problemáticas
Âmbitos de aplicação
- Uso para PROFIBUS-DP ou FIP em ambientes industriais rigorosos
- Instalação fixa
Características do produto
- Área de uso e aplicação significativamente aumentada, resistência a água e produtos químicos para o uso em ambiente industrial.
- Elevada resistência a compostos tensoativos, sabões, etc.
- Resistente a radiação UV
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
(tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Projeto do produto
- Condutor de cobre, sólido, nu
- Isolamento do condutor: O2Y(S) PE celular
- Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
- Revestimento externo: TPE especial, violeta (RAL 4001)
- Estrutura convencional dos cabos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (1 kHz): approx. 28.5 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 75 mm
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
- Condutor/Tela: 1500 V
Impedância característica
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- -40°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos