UNITRONIC® BUS PB TRAY
Cabo PROFIBUS com aprovação PLTC-ER para uma instalação desprotegida em bandejas de cabos
Cabo PROFIBUS DP com aprovação PLTC-ER em conformidade com UL, para cabeamento aberto sobre suporte de cabo. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)
Vantagens
- Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
- Aprovação PLTC-ER para cabos expostos entre bandeja de cabos e industrial máquinas / plantas acc. a NEC 725,154 (D)
- Não é necessária qualquer proteção de instalação dos cabos adicional
Âmbitos de aplicação
- Para a instalação fixa ou uso com movimento ocasional
- PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Características do produto
- De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
(tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m - Resistente a radiação UV UL SUN RES
- Retardante a chamas de ac. UL 1685 - FT4 (queima vertical)
Referências às normas / Aprovações
- c(UL)us Typ CMG (75°C) acc.to UL 444 / CSA 22.2
- UL Tipo PLTC-ER de ac. com UL 13
Projeto do produto
- Fio de cobre nu, 0,64 mm diâmetro
- Cores dos condutores vermelho, verde
- Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
- Revestimento interno e revestimento externo em PVC
- Cor: violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (1 kHz): max. 30 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Impedância
- 150 +/- 15 Ohm
Resistência do condutor
- (loop): max. 110 ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
Impedância característica
- 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- Com flexão: -10°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos