UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
Cabo PROFIBUS com revestimento externo duplo para a instalação exterior e aterrada
Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Robusto, resistente a radiação UV e a intempéries. Faixa de temperatura de -40 °C até +60 °C
Vantagens
- Montagem de cabos Fast Connect (FC)
- Robusto, resistente a UV e à prova de intempéries
- Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
Âmbitos de aplicação
- PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Características do produto
- Segunda camada do revestimento externo em PE
Projeto do produto
- Condutor de cobre, sólido, nu
- Isolamento do condutor: Foam Skin (O2YS)
- Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
- Revestimento interno: PVC, violeta RAL (4001), diâmetro externo: 8,0 mm
- Revestimento externo: PE, preto RAL (9005), diâmetro externo: 10,8 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de corrente forte)
100 V
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: uma vez 3,5 x diâmetro do cabo
- Instalção fixa: 7.5 x o diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 3600 V DC (3 s)
Impedância característica
- 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- -40°C até +60°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos