SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tampão de aço inoxidável com design higiênico para fechamento de furos roscados pré-fabricados

  • Ideal para áreas críticas de higiêne - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro
  • No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components

Alimento e BebidasBoa resistência químicaResistente à corrosãoResistente a óleoRobustoSegurançaResistente a temperaturaResistente a UV

CEECOLABNSFEHEDG

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmØ externo mmPeça/emb.
52103490
M 12 x 1,51616.96,518.85
52103491
M 16 x 1,52017.9722.85
52103492
M 20 x 1,52419.9826.85
52103493
M 25 x 1,52920.7831.85
52103488
M 32 x 1,53622.5939.65
52103489
M 40 x 1,54523.5949.05

Vantagens

  • Para fechar furos pré-roscados
  • Montagem com chave de bocas

Âmbitos de aplicação

  • Máquinas, sistemas e componentes de alimentos
  • Para uso emárea de produção
  • Indústria farmacêutica

Referências às normas / Aprovações

  • NSF/ANSI 169Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos
  • ECOLAB®
    Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte
  • DIN EN 1672-2
    Diretriz para o projeto de máquinas
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Projeto do produto

  • Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura
  • Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação
  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Material

  • Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Vedação: FKM

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C to +220°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos