SKINDICHT® BL-M FKM
SKINDICHT® BL-M, brass bling plug with FKM o-ring to close unused threaded bore holes, mounting with screwdriver
Vantagens
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Simple assembly by using a slotted screwdriver.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Características do produto
- Montagem com chave de fenda
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Material
- Body: nickel-plated brass
O-Ring: FKM
Tipo de proteção
- IP66
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos