SKINTOP® CLICK BLK
SKINTOP® CLICK BLK, blind plug with innovative CLICK system, counter nut and thread not required, captive, simple, free assembly
Vantagens
- Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
- Montagem simples e livre em qualquer posição
- Menos peças, dispensa o uso de contraporcas
- Dispensa a utilização de roscas
Âmbitos de aplicação
- TAMPÃO cego com sistema CLICK inovador para a montagem rápida em locais de difícil acesso. A solução perfeita para fechar furos pré-fabricados, que não são mais necessários.
- Fabricação de Cabine de controle
- Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem
- Indústria de automação
- Engenharia industrial, fabricação de máquinas
Escopo de fornecimento
- Incluso: Ferramenta de desmontagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Corpo: poliamida especial
Vedação: elastômero especial
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos