SKINDICHT® BL-M ATEX
SKINDICHT® BL-M ATEX, nickel plated brass blind plugs, high degree of protection & cold impact resistance, for mobile applications in offshore
Vantagens
- Elevado grau de proteção
- Resistência a impactos a frio
Âmbitos de aplicação
- Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
- Dispositivos, máquinas e equipamentos
- Para aplicações Offshore e em embarcações
- Indústria química e petroquímica
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Certificações
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X
Material
- Corpo: latão niquelado
O-Ring: NBR
Ensaios
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -30°C até +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos