SKINDICHT® SM-M INOX
SKINDICHT® SM-M INOX, contraporcas métricas de aço inoxidável para paredes de carcaças finas com orifícios de passagem
Contraporca métrica de aço inoxidável
Âmbitos de aplicação
- Sempre que houver necessidade de fixar um prensa-cabos ou sempre que carcaças de paredes finas apenas permitam a execução de furos de passagem.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Material
- Aço inoxidável 303
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos