SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tampão de aço inoxidável com design higiênico para fechamento de furos roscados pré-fabricados
- Ideal para áreas críticas de higiêne - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
Vantagens
- Para fechar furos pré-roscados
- Montagem com chave de bocas
Âmbitos de aplicação
- Máquinas, sistemas e componentes de alimentos
- Para uso emárea de produção
- Indústria farmacêutica
Norm references / Approvals
- NSF/ANSI 169Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos
- ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção - FDA 21 CFR 177.2600
Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte - DIN EN 1672-2
Diretriz para o projeto de máquinas - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Projeto do produto
- Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura
- Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Material
- Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Vedação: FKM
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C to +220°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos