SKINDICHT® BL-M hex.
SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal for closing pre-threaded holes, assembling with spanner
Vantagens
- Withstands temperatures up to +100 °C.
- Mounted O-ring enables liquid-tight sealing of the threaded/through hole and a higher degree of protection (up to IP 68).
- Simple assembly by using an open-end wrench.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Dummy plug made of stainless steel on request
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Sob pedido
- Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)
Material
- Corpo: latão niquelado
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos