SKINDICHT® BLK-M
SKINDICHT® BLK-M, blind plugs for closing pre-threaded holes, cost-effective solution made from Polystyrol
Vantagens
- Para fechar furos pré-roscados
- Variante econômica
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- Caixa de junção
- Caixas de conexão
Características do produto
- Montagem com chave de fenda
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Poliestireno resistente a impactos
Tipo de proteção
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Faixa de temperatura
- -25°C até +60°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos