SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
Vantagens
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
Âmbitos de aplicação
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- Sistemas de automação
- Can be used in rail vehicles in compliance with standards (fire behaviour test according to DIN EN 45545-2:2016-02, requirement sets R22 and R23, hazard levels HL1, HL2 and HL3).
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
- For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
 torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Body: nickel plated brass
 Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
 EMC-brush: brass wire
 Sealing: special elastomere
 O-ring: special elastomere
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos