SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® RZ, universal mounting tool, adjustable for all wrench sizes ranging from 14-33mm, assembling after the cables are already inserted
Vantagens
- Ajustável para todos os tamanhos de chave entre 14 e 33 mm
- Montagem mesmo com o cabo já introduzido
- Cabo plástico ergonômico
Âmbitos de aplicação
- For quick allocation of cable and conduit glands
Características do produto
- Ferramenta em aço cromado
- Com duas escalas de aperto extensíveis (posições de bloqueio)
- Abertura pequena (14 - 22 mm): M12 até M16, PG7 até PG11, NPT 3/8"
- Abertura grande (24 - 33 mm): M20 até M25, PG13,5 até PG21, NPT 1/2" até 3/4"
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002498
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para tecnologia de comutação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002498
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acessório para tecnologia de comutação de baixa tensão
- Não está sujeito à diretiva RoHS
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos