SKINTOP® TRAIN EMC

Important wherever safety is the top priority. The brass cable gland with halogen-free sealing and full-surface pressing forms a closed barrier against fire and smoke in the event of a fire. The 360° brass brush ensures reliable EMC protection - even after reassembly. Certified to EN 45545-2 (HL1-HL3) and EN 45545-3 (E30) and therefore ideal for fire protection closures.

  • Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
  • Hazard Level: HL 3

TrilhoRetardante de chamaLivre de halogênioSegurançaInterferência de sinais

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmØ mínimo acima do entrançado em mmSW wrench size mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® TRAIN EMC
53113840
M 16 x 1,56 - 9,5220750
53113841
M 20 x 1,58 - 12324825
53113842
M 25 x 1,512 - 16629825
53113843
M 32 x 1,513 - 20836925
53113844
M 40 x 1,519 - 271045910
53113845
M 50 x 1,527 - 3414541010
53113846
M 63 x 1,534 - 442067155
SKINTOP® TRAIN EMC XL
53113850
M 16 x 1,56 - 9,52201250
53113851
M 20 x 1,58 - 123241225
53113852
M 25 x 1,512 - 166291225
53113853
M 32 x 1,513 - 208361525
53113854
M 40 x 1,519 - 2710451510
53113855
M 50 x 1,527 - 3414541510

Vantagens

  • Elevada proteção da fiação
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Máxima segurança de funcionamento

Âmbitos de aplicação

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • Engenharia industrial
  • Motores de grande potência
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Certificações

  • EN 45545-2 HL3

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V0 Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 3 bar

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20°C até +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos