SKINTOP® TRAIN

Important wherever safety is the top priority. The brass cable gland with halogen-free sealing and full-surface compression protects by forming a closed barrier against fire and smoke in the event of a fire. It is certified in accordance with EN 45545-2 (HL1-HL3) and EN 45545-3 (E30) and is therefore ideally suited for fire protection closures.

  • Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
  • Hazard Level: HL 3

TrilhoRetardante de chamaLivre de halogênioSegurança

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® TRAIN
53113800
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113801
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113802
M 20 x 1,58 - 1224825
53113803
M 25 x 1,512 - 1629825
53113804
M 32 x 1,513 - 2036925
53113805
M 40 x 1,519 - 2745910
53113806
M 50 x 1,527 - 34541010
53113807
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® TRAIN XL
53113810
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113811
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113812
M 20 x 1,58 - 12241225
53113813
M 25 x 1,512 - 16291225
53113814
M 32 x 1,513 - 20361525
53113815
M 40 x 1,519 - 27451510
53113816
M 50 x 1,527 - 34541510

Vantagens

  • Elevada proteção da fiação
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Best possible sealing enables protection class IP 68 (3 bar).

Âmbitos de aplicação

  • For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
  • Engenharia industrial
  • Motores de grande potência
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Certificações

  • EN 45545-2 HL3

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V0 Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 3 bar

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20°C até +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos