SKINTOP® MS-HF-M
SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability
- Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
- Hazard Level: HL 3
Vantagens
- Livre de halogênio e retardante de chama
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Máxima segurança de funcionamento
Âmbitos de aplicação
- Metrôs e trens
- Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
- Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V 0 Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos