SKINTOP® MSR
SKINTOP® MSR, brass cable gland with reducing seal insert, in areas where mechanical and chemical stability are critical
Vantagens
- Máxima segurança de funcionamento
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
Âmbitos de aplicação
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos