SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, silicone multiple sealing inserts, higher packing density allows smaller part construction, easy insertion of several cables
Vantagens
- Introdução simples de vários cabos em apenas um prensa-cabos
- Alto poder de compactação possibilita menor dimensionamento dos componentes
Âmbitos de aplicação
- For use in SKINTOP® cable glands
- A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert
Observação
- A classificação IP 68 pode ser obtida quando todas as aberturas estiverem fechadas e todos os furos estiverem devidamente ocupados, ou seja, quando são usados cabos com um diâmetro nominal e/ou plugues de vedação SKINTOP® DIX-DV
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- Natural
Material
- Silicone
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos