SKINTOP® MS-XL
SKINTOP® MS-XL, brass cable gland with wide, variable clamping ranges, with long connection thread especially for thick walls
Vantagens
- Especial para paredes grossas
- Máxima segurança de funcionamento
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Excelente protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- With long connection thread for applications involving a thicker wall
- Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
- Indústria química
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de aparelhos e máquinas
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos