SKINTOP® DIX-AUTOMATION
SKINTOP® DIX-AUTOMATION, NBR seals with optimal seal when using AS-I bus cables, strain relief
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005
Material
- NBR
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
Vantagens
- Ótima selagem ao usar cabos BUS AS-I
- Protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- Estas vedações podem ser usadas em vez de nossas vedações padrão nos prensa-cabos SKINTOP®.
- Cabine de controle
- Painel de controle
- Escritórios
Observação
- É possível alcançar uma proteção IP 68 quando o orifício for ocupado de forma ideal, i. e. utilizando cabos AS-I standard
Projeto do produto
- Com entalhe adequado à inserção de cabos AS-I Bus